Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 125A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur sectionneur
Porte-repère adhésif clipsable XL³ pour plastron
Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 3 prises dont 1 prise 32A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 3 prises dont 1 prise 16A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Coffret pour conteneur frigo 32A 3P+T 440V P17
Eclairage 11W fluorescent avec prise pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 150x150mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 325x325mm
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034851 , 034852 et 034835
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853 , 034854 et 034836
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - Ø40,5mm - RAL7035
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 15mm
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm
Poignée noire pour ancienne armoire Altis - avec barillet 2433A, embase et un cache
Empreinte métal pour armoire Altis - double barre
Poignée équipable - pour armoire Altis
Poignée 2433A pour armoire Altis - avec barillet à clé
Poignée CNOMO triangle 6,5mm pour armoire Altis
Poignée sans condamnation pour armoire Altis - reçoit un demi cylindre européen DIN
Kit de fermeture pour armoire Altis - embase, mécanisme double barre et 2 caches