Alimentation 220V à 240V pour système de surveillance SATI AutoDiag et système de contrôle SATI Adressable
Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules
Logiciel pour centrale de conciergerie
Kit de codification BUS 2 fils et numérique pour kits vidéo ou audio
Badge de proximité résidents 13,56 MHz (lecture/écriture) - couleur beige
Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc
Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 230V~ à 50Hz ou 60Hz et 25mA de consommation - blanc
Atténuateur de ligne pour diffusion sonore et vidéo BUS
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA
Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN
Alimentation modulaire compacte avec adaptateur vidéo intégré MyHOME_Up - 2 modules
Additional Zamak video entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY BASIC 4-wires Kit.
Additional Zamak entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY BASIC Kit
Dérivateur d’étage pour installation vidéo
Interface porte palière porte de sortie pour installation BUS 2 fils
Interface d'appartement pour installation BUS 2 fils
Module d’extension d’installation BUS 2 fils - 4 modules DIN
Amplificateur vidéo pour les installations BUS 2 fils
Répartiteur modulaire audio-vidéo BUS 2 fils 4 entreés et 4 sorties - 6 modules
Relais pour gâche 12V= ou pour automatisme de portail
Relais contacts secs NO/NF pour portiers ou gâche à émission , à rupture ou ventouses