-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre les phases
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Avec position 0
-
Avec position 0
-
Avec élément de commande
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Adapté à un montage sur rail
-
Convient pour montage au sol
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 1P - 1 contact - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 3P - 3 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 4P - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 3P - 3 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 4P - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 3P - 3 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 4P - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR26 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR26 - 3P - 3 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre PR12 - 6 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames de mesure voltmètre sans neutre PR12 - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR26 - 4P - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Mini commutateur à cames de mesure voltmètre sans neutre - 4 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini commutateur à cames de mesure de voltmètre avec neutre - 6 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 4 directions sans position arrêt - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames 4 directions sans position arrêt - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames interrupteur arrêt/marche - 1P - 1 contact - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames interrupteur arrêt/marche - 2P - 2 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte
Mini-commutateur à cames interrupteur arrêt/marche - 3P - 3 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte