-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Adapté à une prise BNC
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Diamètre du faisceau
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Diamètre du faisceau
-
Diamètre du faisceau
-
Plage de dénudage section transversale
-
Adapté à une prise D-Sub
-
Accessoire
-
Type
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Insert de contact sans contact
-
Adapté à une prise de compression F
-
Encastrement de canal
-
Pièce détachée
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Crantage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à une prise F
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Fluorescent
-
Résistance min. à la traction
-
Catégorie
-
Résistance min. à la traction
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Profondeur d'encoche ajustable
-
Adapté à LSA-Plus
-
Outil spécial requis
-
Outil spécial requis
-
Degré de pollution
-
Section longitudinale
-
Adapté à une prise RJ
-
Adapté à un câble rond
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Température de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Matériau de l'insert de connecteur
-
Température de montage
-
Forme ronde
-
Adapté à un connecteur de courant faible
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Coupe en spirale
-
Adapté à une prise ST
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Détectable
-
Fermeture à bande
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Fermeture à bande
-
Couteaux interchangeables
-
Adapté à une prise SC
-
Adapté à une prise SMA
-
Adapté à une prise LC
-
Plaque centrale
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Adapté à une prise MT-RJ
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Avec cliquet de sécurité
-
Type d'impression
-
Plage AWG
-
Avec dispositif de coupe
-
Avec fonction de dénudage
-
Avec protection des fils
-
Montage encastré
-
Avec cadre de recouvrement
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Homologation VG
-
Homologation MIL
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Finition des contacts
-
Homologation UL
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Catégorie de surtension
-
Blindé
-
Blindé
-
Température ambiante
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
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
Fiche RJ11 4 contacts largeur 9,65mm pour câble rond
Fiche RJ12 6 contacts largeur 9,65mm pour câble rond
Fiche RJ45 catégorie5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond
Fiche RJ45 catégorie5e 9 contacts largeur 11,7mm pour câble rond
Manchon noir pour fiches RJ45 pour câble rond
Manchon blanc pour fiches RJ45 pour câble rond
Prolongateur de câble catégorie6 FTP
Guides cordons pour panneaux de brassage droits et en angle LCS³
Kit de 200 bagues couleurs clipsables pour repérage des cordons RJ45 LCS³
Clé pour prises RJ45 LCS³ à accès contrôlé
Doubleur saillie de RJ45 à télévision et réseau informatique ou téléphone
Dénudeur pour câbles à paires torsadées et fibre optique
Pince à sertir pour fiches RJ45 à 2 points de sertissage en acier haute résistance
Kit de protection pour câbles avec fiche référence 053300 et embase référence 053301
Collier auto-agrippant vert largeur 16mm et longueur 150mm
Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm
Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 300mm
Collier auto-agrippant vert largeur 16mm et longueur 300mm
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 225mm
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm
Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 150mm
Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 150mm
Prolongateur de câble catégorie 6 UTP