Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M
Malette avec cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage lettres et symboles
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage OFF
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage O et I
Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par pallier sur touches préenregistrées
Télécommande infrarouge fonctions On ou Off ou variation
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage ON
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage PUL
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage AUX
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage CEN
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GEN
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GR
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage AMB
Bague Céliane pour enjoliveurs simples ou doubles - titane
Interface Radio Axolute pour gestion température MyHOME BUS - white
Interface Radio Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - anthracite
Pack extension installation connectée Céliane with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fils - blanc
Pack extension installation connectée Céliane with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fils - titane
Interrupteur-contacteur de porte 2A 250V~
Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T
Interface Radio Axolute pour gestion température MyHOME BUS - anthracite
Badge porte-clé avec porte-étiquette pour utilisation avec interrupteur à badge
Batterie de rechange MyHOME_Up 6V 0,5Ah