Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 1 touche à 1 appui - blanc
Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 4 touches à 4 appuis - blanc
Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 2 touches à 2 appuis - blanc
Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 1 touche à 2 appuis - blanc
Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 2 touches à 4 appuis - blanc
Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Commande tête de lit tactile thermostat, 5 scénarios et ne pas déranger pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Indicateur extérieur tactile avec poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Commande tactile 2 scénarios et indicateur faire la chambre et ne pas déranger pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Interface faux-plafond Radio KNX pour communication en commandes radio référence 078461L et les contrôleurs BUS KNX
Interface Radio Axolute pour gestion température MyHOME BUS - anthracite
Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fils connecté pour installation with Netatmo portée 8m IP44 - blanc
Logiciel supervision état des chambres hotel MyHOME BUS - jusqu'à 20 chambres
Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz
Interrupteur à badge économiseur d'énergie 13,56MHz Mosaic 2 modules - blanc
Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré
Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules
Contrôleur ECO 2 Prog Mosaic-2 circuits éclairge+ circt ventilation-1/10 V-à vis
Détecteur de mouvements étanche Plexo IP55 infrarouge 360° complet saillie - blanc
Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - blanc
Détecteur de mouvement BUS KNX Céliane spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m
Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) pour lieux de passage - blanc
Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir - blanc