Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 2m
Récepteur infrarouge Livinglight MyHOME BUS - pour télécommande - anthracite
Récepteur infrarouge actif Céliane MyHOME BUS - pour télécommande
ACTIVE IR RECEIVER BUS - WHITE
Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up ballast ou driver LEDs 460W maximum - 2 modules
Actionneur variateur modulaire universel MyHOME_Up - 4 modules
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT et TBT avec 4 sorties - 12 modules
Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up pour ballast 1V à 10V 4 sorties - 10 modules
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT et TBT avec 2 sorties - 8 modules
Vis longue Ø3mm longueur 40mm
Cordon HDMI raccordt prise HDMI à terminal audio-vidéo long 10m
Cordon HD15 + jack 3.5mm longueur 2m
Cordon HD15 longueur 10m
Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio-vidéo 5m
Cordon displayport longueur 2m
Cordon USB data 3.0 type-A mâle / type-A mâle longueur 2m
Cordon USB data 3.0 type-A mâle / type-B mâle longueur 2m
Cordon audio stéréo RCA mâle/mâle long 2 m
Cordon audio stéréo RCA mâle/mâle long 5 m
Lampes à câbler 230V fluorescent vert faible consommation 0,55mA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage SLA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante et flèche descendante
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M
Malette avec cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage lettres et symboles