Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC -2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
ASI KEOR T EVO 10KVA 1020H 1
ASI KEOR T EVO 10KVA 1020H 2
ASI KEOR T EVO 15KVA 1020H 1
ASI KEOR T EVO 15KVA 1020H 2
ASI KEOR T EVO 20KVA 1020H 1
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W - autonomie 4 minutes
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W
Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
SM_T_H TEMPERATURE HUMIDITY
OPENING DOOR SENSOR
SM_FLASH
Interface professionnelle réseau interne modèle CS 141 SK pour onduleurs
Interface professionnelle réseau interne modèle CS 141B SK pour onduleurs
Interface réseau type CS141M industriel version externe
Interface réseau type CS141M industriel version interne