Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1000x800mm - RAL7035
Armoire Altis assemblable métal avec porte vitrée IP55 IK10 - 2000x600x600mm - RAL7035
Obturateur 38 modules pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - longueur 684mm
Vis M6-10 HF avec rondelle contact
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm et largeur 300mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm et largeur 400mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm et largeur 400mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm et largeur 500mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm et largeur 600mm - RAL7035
Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm
Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16 pour fixation de l'appareillage sur plaques
Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5x19 pour fixation de l'appareillage sur plaques
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x600x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x800x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 800x600x300mm - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x600x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x800x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1000x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1000x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1600x400mm - 2 portes - RAL7035