Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 155x110x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 180x140x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 220x170x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 265x174x154mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 310x240x124mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 360x270x124mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 300x200x160mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 400x300x200mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 500x400x200mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x200mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x250mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 700x500x250mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 800x600x300mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1200x800x300mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1400x800x400mm
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035
Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035