Détecteur de passage contact de porte feuillure
Détecteur de passage barrière optique 24V à 230V - IP67 IK08
Plug in easy kits 4.3" additional internal unit with European standard plug
Plug in easy kits 7" mirror effect screen additional internal unit with European standard plug
7" colour video hands-free additional internal unit offering door entry system functions
4.3" colour video hands-free additional internal unit offering basic door entry system functions.
Single phase power supply with battery back-up - 12 V
Additional Zamak video entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY BASIC 4-wires Kit.
Additional Zamak entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY BASIC Kit
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA
Table top for Pivot internal unit
Analogue audio Kit with Sprint and Linea 2000 one family kit
One-family kit with SPRINT handset and LINEA 2000 pushbutton panel
Audio handset additional internal unit offering basic door entry system functions.
Clavier codé Tercode 1060 - monobloc antivandale intérieur/extérieur - Argent
Bouton-poussoir pré-câblé antivandale NO-NF pose saillie avec plastron gravé
Boîtier saillie inox pour bouton-poussoir pré-câblé réf. 004240
Gâche électrique à manque de tension 12V= 600mA pour fonctionnement en issue de secours
Ventouse électromagnétique 650kg
2 WIRES KIT with 4.3” internal unit, PLUG-IN power supply and wall mounted entrance panel
2 WIRES KIT with 7” mirror screen internal unit, PLUG-IN power supply and wall mounted entrance panel