PLEXO 65
L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR VOS CHANTIERS
PLEXO 65 : La nouveauté de la gamme Plexo
La nouvelle gamme de coffrets Plexo reprend l’esthétique de la gamme de coffrets étanches Plexo3. Ils proposent un design épuré, tout en transparence et aux formes arrondies, permettant une perception de qualité optimale.
Elle répond à un besoin d’étanchéité pour les chantiers exposés à l’humidité, notamment en extérieur, dans les secteurs de l’industrie, du tertiaire ou bien encore dans le secteur résidentiel.
La conception minimaliste de cette gamme s’allie à une démarche écoresponsable.
Quelles sont les nouveautés ?
S’adapter, à toute les configurations
La nouvelle gamme de coffrets Plexo propose un nouveau format
pour encore plus d’adaptabilité à l’environnement choisi.
Cette gamme, plus abordable et simplifiée, propose des coffrets
de 106 mm de profondeur, disponibles en plusieurs tailles.
Assurer la rapidité sur les chantiers
Les coffrets Plexo ont été conçus de façon à assurer
une installation simple et rapide, grâce à différents éléments.
Faciliter les branchements
La nouvelle gamme plexo facilite la mise en œuvre
et la rapidité d’exécution en optimisant l’accès aux
câbles et l’espace de câblage à l’interieur des coffrets.
Découvrez Plexo 65 en détails
NOUVEAUX COFFRETS PLEXO : L’ESPRIT DE FAMILLE
Nouvelle gamme de coffrets étanches IP 65
Détails du design
Un large choix de coffrets “tout modulaire”
Avec leurs différentes dimensions, les coffrets permettent de combiner 2 à 24 modules pour une puissance allant jusqu’à 63 A. 6 tailles de coffrets
• de 2 à 24 modules
• 12 modules en 1 rangée
• 24 modules en 2 rangées