Aller au contenu principal
Logo print

Celiane | Legrand Maroc

Céliane™, une touche d'inspiration qui change tout.

Un mariage de la forme et de la fonction, un large choix de matériaux et de couleurs, des fonctions innovantes pour améliorer le bien-être de chacun dans la maison. Avec la collection Céliane, mixez fonctions & finitions pour créer la combinaison qui fera ressortir votre décor. Céliane vous donne les outils pour inventer un espace qui vous ressemble et qui ne ressemble à personne d'autre.

Celiane

Faites de votre intérieur une symphonie de couleurs


Vous aspirez à vous éloigner du style classique conventionnel des interrupteurs et des prises de courant blancs ?

Avec Céliane™, vous aurez de multiples options de couleurs et de finitions pour les environnements de votre maison. 

Des couleurs vibrantes comme le laiton métallique, les laques Pebble, les poudres Old Rose, et plus encore, fabriqués en finition métallique et en laques.

Cette ligne modulaire vous permet de combiner la plaque avec la couleur de la fonction pour avoir une personnalisation maximale.

Celiane

Des fonctions qui répondent à tous vos besoins


Les fonctions de connectivité de base se retrouvent dans Céliane™.

Quelques-unes des fonctions essentielles : 

  • Céliane™ 2 en 1 : Pour recharger vos appareils sur un seul mécanisme.
  • Céliane™ USB : Pour se brancher directement sur une prise USB. Chargeur USB Type-A + Type-C. Pour charger rapidement vos smartphones, tablettes, lecteurs MP3, MP4, etc.
  • Céliane™ Flush : Pour des prises de courant propres qui restent propres.
Celiane

Des commandes innovantes : plus de confort et une meilleure qualité de vie


Oubliez les fonctionnalités de base de l'interrupteur et découvrez un tout nouveau langage gestuel, ludique, pour commander l'éclairage, les volets roulants et tous les appareils électriques.

Allumez et éteignez la lumière sans bruit avec l'interrupteur silencieux, d'un seul geste avec l'interrupteur tactile, automatiquement avec le capteur de gestion de l'éclairage... Réglez l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins avec le variateur écologique, optez pour un éclairage directionnel confortable avec la liseuse ou le projecteur directionnel, etc.

Les commandes de volets roulants (individuels, groupés, etc.) facilitent les gestes du quotidien en une seule action. Quant aux commandes de chauffage et de ventilation, elles assurent un confort permanent en toutes circonstances.

Celiane

Prises de courant : alimentation et connexion sécurisées


La gamme de prises de courant Legrand offre des connexions performantes et fiables, adaptées à tous les besoins.

Prises de courant simples ou précâblées, normes françaises ou internationales (allemandes, britanniques, américaines), versions de 1 à 4 gangs... la gamme étendue offre de nombreuses possibilités !

Et pour un accès performant aux réseaux et une transmission optimale des données, Céliane propose une gamme de prises dédiées : RJ45, téléphone, TV, données, audio/vidéo, etc.

Celiane with Netatmo

La maison connectée : un intérieur qui obéit à la fois au doigt et à la voix


Legrand innove en s'associant à Netatmo pour rendre la maison connectée accessible à tous.

La nouvelle collection d'interrupteurs et de prises de courant " with Netatmo " vous permet de contrôler à distance votre éclairage, vos volets roulants et vos appareils électriques à l'aide de votre smartphone ou de votre voix.

title
PLAY

Céliane™

Interrupteurs et prises Céliane™ Legrand : les pros de l'électricité en parlent