Le futur, c'est maintenant
Les nouveaux appareils BTicino offrent une proposition esthétique et fonctionnelle innovante. La ligne Living Now with Netatmo a été conçue pour s'adapter à toutes les habitations. Elle peut être utilisée dans des systèmes traditionnels ou installée pour montrer tout son potentiel d'innovation avec des systèmes intelligents connectés.
Un design d'avant-garde
Le design minimaliste de Living Now se caractérise par une forme unique et distinctive, avec une surface et un alignement parfaits entre les différents composants de l'interrupteur.
L'innovation ne change pas
Les appareils Living Now offrent une totale liberté de conception, qu'il s'agisse de fonctions traditionnelles ou intelligentes. En fait, la seule différence réside dans les types de modules ou de technologies sélectionnés, tout en conservant le mode d'installation traditionnel.
Contrôle avec votre smartphone ou par commande vocale
Grâce à Living Now with Netatmo, vous pouvez contrôler toutes les lumières, les stores et les prises de courant de votre maison d'un simple clic. Et qui plus est, vous pouvez les contrôler à l'aide de commandes vocales. Living Now with Netatmo est compatible avec Apple Homekit, Google Assistant et Amazon Alexa.
Un design d'avant-garde
La recherche et l'innovation sont à la base du projet Living Now, dont chaque composant a été développé selon une procédure stricte afin de garantir une fonctionnalité correcte et une plus grande sécurité. Les principales solutions techniques sont brevetées, ce qui garantit un produit exclusif et de qualité supérieure.
Prix du design
Living Now, a remporté ce prestigieux prix international qui confirme la capacité de BTicino à combiner technologie et design.
Du commutateur à l'interface
Le design de Living Now est inégalé en raison de son extrême pureté et de la précision de ses lignes. Une forme unique et distinctive, une synthèse de l'évolution esthétique, fonctionnelle et technologique qui transforme l'interrupteur en une véritable interface de contrôle.
Modules et couvertures
Ils représentent la partie esthétique et interactive des différentes fonctions (interrupteurs, prises, variateurs...). Trois couleurs différentes sont disponibles : blanc, noir et sable. Leur fonctionnalité étant indépendante de leur esthétique, les couvercles des modules peuvent être facilement remplacés d'un simple geste.
Touche complète
La lumière est allumée ou éteinte en appuyant sur n'importe quel point de la surface des touches. Une fois activées, elles reprennent leur position et sont parfaitement alignées.
Self-Centring System™
Le système d'auto-centrage est le système breveté qui permet aux couvercles de contrôle de rester toujours alignés avec les autres composants du point lumineux, même après de nombreuses opérations.
Plaques avec terminaisons latérales uniques
16 finitions disponibles dans 3 matériaux. Combinez-les à votre guise.
Technopolymère
Les plaques en technopolymère sont composées de plusieurs couches de matériau, ce qui donne à la finition un effet de profondeur unique.
Zamac
BTicino a toujours utilisé l'alliage Zamac pour ses plaques métalliques, car il est durable et se prête à des finitions esthétiques sophistiquées.
Bois
Pour ceux qui recherchent un effet plus naturel, Living Now propose deux finitions en chêne et en noyer.
Les fonctions de la vie actuelle
VIVRE MAINTENANT, C'EST POUR TOUT LE MONDE
Living Now représente une solution parfaite pour les systèmes électriques traditionnels grâce à la vaste gamme de dispositifs (prises, interrupteurs, chargeurs, connecteurs...), qui offrent une grande fonctionnalité pour la maison avec le design innovant de Living Now.
Contrôle de la température
Des environnements confortables pour des maisons douillettes. Living Now propose un thermostat parfaitement intégré au design de la série. Si vous le souhaitez, le BTicino Smarther (thermostat connecté) vous permet de contrôler la température à distance via un smartphone.
Living Now with Netatmo
Pour créer un système intelligent avec Living Now with Netatmo,
il suffit d'installer des appareils spécialement conçus à cet effet.
Principales fonctions
chargeur USB
Les chargeurs USB assurent une recharge rapide et s'adaptent parfaitement aux exigences de puissance des batteries de dernière génération. Ils garantissent également une flexibilité d'utilisation maximale, en s'adaptant à tous les besoins et à tous les environnements. L'offre est complétée par le chargeur à induction, adapté à la recharge rapide et sans fil des smartphones équipés de récepteurs à induction.
Détecteurs de mouvement
Les détecteurs de mouvement font partie intégrante de la mission d'économie d'énergie de Living Now. Fidèles à cet esprit, ils vous aident à allumer/éteindre les lumières uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui est particulièrement utile dans les zones de circulation. Cette solution convient également à ceux qui souhaitent une fonction d'allumage automatique en fonction du niveau de lumière naturelle.
Feu de détresse amovible
Votre maison peut être rendue encore plus sûre en ajoutant à l'installation des lampes de secours amovibles, qui s'allumeront automatiquement en cas de panne de courant. Les lampes de secours amovibles restent allumées jusqu'à 2 heures. Elles sont parfaites pour les zones de passage ou les chambres d'enfants.
Prise de courant
Living Now propose une gamme complète de prises pour tous les usages domestiques. Elle répond également aux normes internationales, ce qui garantit une plus grande sécurité et une intégration parfaite au style Living Now.
Les boîtes ne changent pas
Montage mural. Un résultat parfait à chaque fois.
INSTALLATION DANS UNE ENCEINTE DE TYPE 503L
INSTALLATION EN BOÎTE TYPE 503M
Les plaques
La gamme des nouveaux panneaux Living Now comprend 16 finitions réalisées avec différents matériaux et couleurs.
Du technopolymère (plastique de qualité) au bois, la gamme offre une excellente polyvalence pour répondre aux différents besoins des clients.
Cadre flottant
Le cadre flexible, au dos de la plaque, permet de dissimuler les défauts des travaux muraux et de cacher les irrégularités des boîtiers imparfaitement encastrés. Tout cela garantit un point lumineux qui adhère parfaitement à chaque mur et dans toutes les conditions.
Comment installer Living Now
Installer dans des boîtiers de type 503L
Living Now est installé dans des boîtes traditionnelles de 3, 4 ou 6 modules.
Fixer le support à la boîte
La première opération consiste à visser le support à la boîte.
Câblez les mécanismes et fixez-les au support.
Terminer l'assemblage de la partie fonctionnelle, puis monter le boîtier de protection.
Retirer le boîtier de protection
Le couvercle de protection a préservé les fonctions pendant les travaux de construction. Retirez-le avant de monter la partie esthétique.
Installer les couvercles des modules sur la plaque
Les couvercles des modules doivent être choisis en fonction des fonctions utilisées.
Assemblage de la partie esthétique
Un simple clic et la partie esthétique est facilement fixée au support.