Fixocap pour vis M4 en partie supérieure et vis M6 fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - blanc
Fixobar pour vis M4 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique
Contact de porte pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 3A - 1 contact NF + 1 contact NO
Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF
Voyant de fusion 250V~ pour coupe-circuit sectionneur
Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Baladeuse chantier 24V 60W maximum compacte IP20 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m
Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m
Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable , interrupteur , fiche 2P et cordon longueur 10m
Baladeuse chantier 24V 75W maximum IP55 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m
Baladeuse domestique 230V 75W à panier plastique IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Baladeuse domestique 230V 75W à panier plastique IP20 avec fiche 2P , pince orientable et cordon longueur 5m
Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 avec fiche 2P , pince orientable et cordon longueur 5m
Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires 2 modules
Pochette plastique souple A4 pour plans - 305x220mm - transparente
Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340mm et hauteur 235mm - RAL7035
Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260mm et hauteur 165mm - RAL7035
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm, 800mm ou 1000mm - 275x425x50mm
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm - 275x450x100mm
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 800mm - 275x650x100mm
Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique