Cordon audio stéréo RCA mâle/mâle long 5 m
Cordon bus pour relier la source commande stéréo et prise 8 contacts 60 cm
Vis longue Ø3mm longueur 40mm
Interface pour compteur ERDF MyHOME BUS - 1 module
Atténuateur de ligne 100V 25W Mosaic 2 modules - blanc
Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod - blanc
Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod finition vieil or
Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fils connecté pour installation with Netatmo portée 8m IP44 - blanc
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage AUX
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage CEN
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GEN
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GR
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage OFF
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage O et I
Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par pallier sur touches préenregistrées
Télécommande infrarouge fonctions On ou Off ou variation
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage ON
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage PUL
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage SLA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 3
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 4
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 5
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 6