Disjoncteurs: Protection, automatisation et contrôle
MCBs et RCBOs, RCCBs et modules additionnels, auxiliaires de contrôle et de signalisation, une gamme étendue d'appareils à monter sur rail DIN offrant une multitude de fonctions, adaptés à tous les types de sites.
![Protection et contrôle essentiels](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Essential%20protection%20and%20Control.png)
Protection et contrôle essentiels
Legrand dispose d'une gamme complète de solutions pour rail DIN :
- Appareils de protection et de gestion électrique : RX³, TX³, DX³
- Dispositifs de contrôle : Temporisateurs, Contacteurs
- Dispositifs d'automatisation: stop and go.
![RX³: essential protection](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/rx3-legrand.png)
RX³: une protection essentielle
La gamme RX³ de RCCB et MCB répond aux exigences essentielles des sites résidentiels ou commerciaux de petite taille, en protégeant contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de courant résiduel.
RCCBs :
In = 25 à 80 A, 2P à 4P
Sensibilité : - Type AC 30/100/300 mA ;
Type A 30 mA
IEC 61008-1
MCBs :
In = 6 à 63 A, 1P à 4P
Pouvoir de coupure : 4500 et 6000 A 230/400 V~
Courbes B et C
IEC 60898-1
![TX³: the solution for current sites](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/TX3%20legrand.png)
TX³ : la solution pour les sites actuels
Conçue pour répondre aux exigences des chantiers actuels dans les secteurs résidentiel et tertiaire, la gamme TX³ de Legrand protège efficacement les personnes (contre les risques d'électrocution) et les biens (contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de courant résiduel).
RCCBs :
In = 16 à 80 A, 2P et 4P
Sensibilité : - types AC et A 30/100/300 mA
IEC 61008-1
MCBs :
In = 2 à 63 A, 1P à 4P
Pouvoir de coupure : 6000 et 10 000 A
230/400 V~
Courbes B et C
IEC 60898-1
![DX³: advanced protection](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/DX%C2%B3_%20advanced%20protection.png)
DX³ : protection avancée
Avec des fonctions et des caractéristiques techniques innovantes, la gamme DX³ répond aux besoins des installations résidentielles, commerciales et industrielles les plus exigeantes en termes de sécurité, de performance et de sélectivité.
In = 1 à 125 A, 1P à 4P
Pouvoir de coupure : 6000/10 kA ; 10.000/16 kA ; 25 kA, 36 kA, 50 kA - 230/400 V~
Courbes B, C et D. IEC 60898-1
La gamme d'équipements auxiliaires qui l'accompagne permet de surveiller et de contrôler avec précision n'importe quelle installation.
![DX³ Stop Arc: increased protection against fires of electrical origin](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/DX%C2%B3%20Stop%20Arc_%20protection%20against%20fires%20of%20electrical%20origin.png)
DX³ Stop Arc : protection contre les incendies d'origine électrique
La gestion du risque d'incendie représente sans aucun doute l'un des aspects les plus complexes de la sécurité. Ces détecteurs de défauts d'arc répondent parfaitement aux recommandations de l'installation internationale IEC 60364-4-42 qui préconise l'utilisation de ces solutions.
Facile et intuitif à installer, DX³ Stop Arc offre un niveau de qualité sans compromis pour la protection des personnes et des biens.
![Latching relays](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Latching%20relays.png)
Relais à verrouillage
Contrôlez efficacement l'alimentation de vos circuits d'éclairage à partir de différents endroits grâce aux relais à verrouillage Legrand.
Ils sont disponibles en 3 versions, toutes dotées d'un espace pour l'insertion d'un jeu de barres d'alimentation :
- Unipolaire 16 A 250 V~
- Bipolaire 16 A 250 V~
- Quadripolaire 16 A 400 V~
Nos relais à verrouillage sont conformes à la norme NF EN 60669-2-2.
![Timers](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Timers.png)
Minuteries
Elles permettent d'allumer un circuit d'éclairage pendant une durée déterminée.
Nos minuteries sont dotées d'une autoprotection en cas de blocage du bouton-poussoir et disposent d'un espace pour l'insertion de la barre d'alimentation.
Alimentation électrique : 230 V~ - 50/60 Hz
Temporisation réglable de 0,5 à 12 minutes selon la version
Sortie : 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1
![contactor](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Contactors.png)
Contacteurs
Pour une gestion optimale de l'énergie des appareils à forte consommation d'énergie, choisissez nos contacteurs.
Ils sont disponibles en différentes versions :
- Avec ou sans commande manuelle
- Bobines : 24 V~ et 230 V~
- 2P, 3P ou 4P
- Imax entre 25 A et 63 A
![Time delay relays](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Time%20delay%20relays.png)
Relais temporisés
Pour commander l'allumage et l'extinction d'appareils (éclairage, automatisme, signalisation) selon une période prédéfinie allant de 0,1 s à 100 heures.
Les relais temporisés sont disponibles en différentes versions : temporisation à l'enclenchement, temporisation à la coupure, clignotement, temporisation à la fermeture, temporisation à la mise sous tension, multifonction, etc.
Alimentation électrique : 12 V à 230 V~ et =
Sortie : 8 A - 250 V~ - μ cos φ = 1
![Programmable time switches](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Programmable%20time%20switches.png)
Horloges programmables
Permet d'allumer et d'éteindre des circuits électriques (chauffage, éclairage) à des heures choisies sur une période programmée.
L'offre Legrand comprend
- Des interrupteurs horaires analogiques
- Horloges digitales à dérogation temporaire ou permanente, avec emplacement pour insertion du jeu de barres d'alimentation.
Alimentation électrique : 24 V~ / 120/230 V~ / 230 V~ 50/60Hz, selon la version
Sortie : 16 A - 250 V~ ou 24 V~ - μ cos φ = 1, selon la version
![Light sensitive switches](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Light%20sensitive%20switches.png)
Interrupteurs photosensibles
Ils permettent d'allumer et d'éteindre un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité : nuit, aube.
Fournis avec une cellule photoélectrique logée dans un boîtier Plexo étanche IP55, les interrupteurs crépusculaires sont disponibles en version standard ou programmable.
Alimentation électrique : 230 V~ - 50/60 Hz
Sortie : 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1
![Remote control dimmers](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Remote%20control%20dimmers.png)
Variateurs de lumière télécommandés
Leur rôle est de faire varier l'éclairage avec la plus grande facilité.
Des solutions dédiées sont disponibles pour :
- les charges incandescentes
- Lampes fluorescentes avec ballast électronique
![ecat](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/ecat_6_0.png)
E-catalogue
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
VOIR PLUS![residencial_cabinets](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-03/residencial_cabinets_1.png)
Armoires résidentielles et commerciales
Découvrez les gammes d'armoires Legrand pour les applications résidentielles et commerciales
Découvrir