Armoires électriques pour les espaces résidentiels et les petits espaces commerciaux
Vous pouvez choisir parmi de nombreuses solutions d'armoires (Practibox S, Drivia, Plexo³, etc.), ce qui vous assure de trouver la réponse pour les lieux résidentiels et commerciaux. Créées avec un design simple et moderne, elles facilitent le câblage et le fonctionnement de vos installations.
![electrical cabinets](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/cabinets%20legrand.png)
Qualité et sécurité, facilité d'installation
Conçus pour abriter des dispositifs aux fonctions diverses, des protections aux composants d'automatisation, ils apportent des solutions aux besoins résidentiels et tertiaires les plus exigeants. Compatibles avec les mécanismes DIN.
Chaque ligne d'armoires Legrand s'adapte à des besoins différents : installation, design et espaces fermés ou ouverts.
![practibox s](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Practibox%20S.png)
Practibox S
Une gamme d'armoires bien conçues, de 4 à 72 modules, au design épuré et intemporel qui s'intègre harmonieusement à la maison et au travail.
Grâce à une offre étendue, les armoires Practibox S s'adaptent à toutes les configurations quel que soit le type d'installation (en saillie ou encastrée). Résistantes aux chocs et aux fils incandescents jusqu'à 650°C ou 850°C, elles répondent à tous les critères de la norme.
![drivia](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Drivia.png)
Drivia
Designed for residential and small commercial sites.
Disponibles en 1, 2, 3 ou 4 rangées, en largeur de 18 ou 13 modules, ces armoires bénéficient d'un ensemble de caractéristiques innovantes qui simplifient le câblage et l'installation et garantissent de bonnes performances.
Tous les éléments constitutifs de l'armoire présentent des caractéristiques ingénieuses qui optimisent le câblage et le montage des produits : châssis réversible, borniers et rails démontables sans outils, rails inclinables vers le bas pour faciliter l'installation.
![Practibox3](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Practibox3.png)
Practibox³
Elegance and functionality
Les armoires de distribution encastrées Practibox³ pour le secteur résidentiel et le petit tertiaire ont un design soigné et une finition soignée.
Disponibles en plusieurs tailles de 1 à 4 rangées, avec une capacité de 8/12 modules ou 18 modules par rangée, les armoires sont fournies avec une porte transparente blanche ou fumée et avec des borniers à vis pour la terre et le neutre.
![Plexo](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/Plexo3.png)
Plexo³
Armoires étanches
Avec une capacité de 2 à 72 modules, l'offre Plexo³ étanche IP 65/IK 09 permet de répondre à une multitude de configurations.
La gaine de câble multifonction permet d'installer des fonctions supplémentaires : prises industrielles P17 Tempra Pro 16 A et 32 A avec centre de fixation standard, prises Plexo IP 55 encastrées, unités de contrôle Osmoz, rail DIN à l'arrière du fourreau, etc.
Residential Cabinets Documents
![residencial_cabinets](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-03/residencial_cabinets.png)
![din_devices](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-03/din_devices_1.png)
disjoncteurs
En savoir plus sur les produits Legrand pour rail DIN : pour la protection, tels que les interrupteurs magnétothermiques, les interrupteurs différentiels et les produits de contrôle et de gestion tels que les minuteries, les contacteurs.
DÉCOUVRIR PLUS