Quel est le rôle de l'onduleur ?
Un onduleur (UPS) est un dispositif électrique qui stocke et redistribue l'énergie :
- Il fournit une batterie de secours en cas de défaillance de l'alimentation secteur, assurant ainsi la continuité du service
- Il stabilise la tension électrique et élimine les interférences électriques, assurant ainsi la qualité du courant.
L'OFFRE DE LEGRAND UPS : POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
Keor DC
Idéal pour les modems, les routeurs Wi-Fi, les consoles de jeux vidéo, les appels VoIP, etc.
Keor DC est une gamme très compacte et facile à installer qui offre 30 minutes d'autonomie.
Keor PDU
Idéal pour les modems/routeurs/commutateurs et les applications d'image voix-données.
Le PDU Keor est spécialement conçu pour être installé dans des panneaux et des racks 19".
Keor SP / Keor SPX
Idéal pour les caisses enregistreuses, CCTV, caméras, PC de bureau, etc.
Keor SP et Keor SPX offrent les meilleures performances avec des solutions de 600 à 2000 VA.
Avec Keor SP, vous pouvez connecter l'onduleur à un PC via le port USB afin de surveiller ses opérations !
![keor-dc-pdu-sp-spx](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/function-of-a-UPS-01-1440x595.jpg)
CHOISIR L'UPS LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS
Deux étapes sont à suivre :
- Calculer la puissance nécessaire à l'installation
- Choisir la technologie adaptée à l'installation
Pour en savoir plus : "Comment choisir un onduleur ? "