Aller au contenu principal
Logo print

Quel est le rôle de l'onduleur ? | Legrand Maroc

Quel est le rôle de l'onduleur ?

 Un onduleur (UPS) est un dispositif électrique qui stocke et redistribue l'énergie :

- Il fournit une batterie de secours en cas de défaillance de l'alimentation secteur, assurant ainsi la continuité du service

- Il stabilise la tension électrique et élimine les interférences électriques, assurant ainsi la qualité du courant.

 

 

L'OFFRE DE LEGRAND UPS : POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

 

Keor DC

Idéal pour les modems, les routeurs Wi-Fi, les consoles de jeux vidéo, les appels VoIP, etc.

Keor DC est une gamme très compacte et facile à installer qui offre 30 minutes d'autonomie.

 

Keor PDU

Idéal pour les modems/routeurs/commutateurs et les applications d'image voix-données.

Le PDU Keor est spécialement conçu pour être installé dans des panneaux et des racks 19".

 

Keor SP / Keor SPX

Idéal pour les caisses enregistreuses, CCTV, caméras, PC de bureau, etc.

Keor SP et Keor SPX offrent les meilleures performances avec des solutions de 600 à 2000 VA.

Avec Keor SP, vous pouvez connecter l'onduleur à un PC via le port USB afin de surveiller ses opérations !

 

 

keor-dc-pdu-sp-spx

 

 

 

CHOISIR L'UPS LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

Deux étapes sont à suivre :

- Calculer la puissance nécessaire à l'installation

- Choisir la technologie adaptée à l'installation

 

Pour en savoir plus : "Comment choisir un onduleur ? "