Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO32 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG42 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG13 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG16 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG7 gris RAL7001
Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO32 RAL7001
Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO40 RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG21 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO63 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO50 gris RAL7001
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG11 gris RAL7001
Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm
Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction viking 3 pas 6mm
Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction viking 3 pas 8mm
Plaque repères à lecture horizontale pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm avec chiffres 1 à 10
Plaque repères à lecture horizontale pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm avec chiffres 11 à 20
Plaque repères à lecture horizontale pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm avec chiffres 21 à 30
Plaque repères à lecture horizontale pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm avec chiffres 31 à 40
Plaque repères à lecture horizontale pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm avec chiffres 1 à 50
Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 6mm - Ø perçage 10mm
Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO63 ou PG48
Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 17mm - Ø perçage 22mm
Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 15mm - Ø perçage 22mm
Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 3,5mm - Ø perçage 6mm