Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR40 - 5 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans arrêt tête de commande à manette Ø22 PR12 - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte
Commutateur à cames inverseur sans arrêt tête de commande à manette Ø22 PR12 - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte
Commutateur à cames inverseur sans arrêt tête de commande à manette Ø22 PR12 - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte
Commutateur à cames inverseur sans arrêt tête de commande à manette Ø22 PR12 - 4P - fixation centrale Ø22 sur porte
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt tête de commande à manette PR12 - 1P - fixation centrale Ø22
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt tête de commande à manette PR12 - 2P - fixation centrale Ø22
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR12 - arrêt central - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 5 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR17 - arrêt gauche - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR17 - arrêt central - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR40 - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR40 - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Tête coup de poing à impulsion non lumineuse IP69 Ø40 Osmoz composable - jaune
Tête coup de poing à impulsion non lumineuse IP69 Ø40 Osmoz composable - noir
Tête coup de poing à impulsion non lumineuse IP69 Ø40 Osmoz composable - vert
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR40 - arrêt central - fixation vis sur porte
Tête coup de poing à impulsion non lumineuse IP69 Ø40 Osmoz composable - rouge
Tête à impulsion non lumineuse affleurante IP69 Osmoz composable - blanc
Tête à impulsion non lumineuse affleurante IP69 Osmoz composable - bleu
Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz composable - noir
Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz composable - rouge
Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz composable - vert