-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre les phases
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Avec position 0
-
Avec position 0
-
Avec élément de commande
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Adapté à un montage sur rail
-
Convient pour montage au sol
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 2P - 4 contacts - boîtier 135x70mm
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 3P - 6 contacts - boîtier 135x70mm
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x70mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR12 - 3P - 6 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR12 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR17 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR26 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR40 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x170mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x170mm
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR12 - 1P - 3 contacts - boîtier 76x76mm
Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR12 - 5 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR12 - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR12 - arrêt gauche - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR12 - arrêt central - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 5 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR17 - arrêt gauche - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR17 - arrêt central - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR21 - 5 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR21 - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR21 - arrêt gauche - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR21 - arrêt central - fixation vis sur porte
Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR26 - 5 contacts - fixation par vis sur porte