Lyre grise pour tube IRL Ø32mm avec fixation des tubes par simple clipsage
Lyre grise pour tube IRL Ø16mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E
Lyre grise pour tube IRL Ø20mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E
Lyre grise pour tube IRL Ø25mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E
Lyre grise pour tube IRL Ø32mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E
Lyre grise pour tube IRL Ø40mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E
Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL Ø16mm
Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL Ø20mm
Clipsotube gris RAL7035 extensible pour tube IRLØ16 et Ø20mm
Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL Ø25mm
Clipsotube gris RAL7035 extensible pour tube IRLØ20 et Ø25mm
Arc de fixation longueur 140mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm²
Arc de fixation longueur 240mm pour 16 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm²
Collier Colring - l. 2.4 mm - L. 95 mm - sachet 100 pcs - noir
Collier Colring - l. 2.4 mm - L. 145 mm - sachet 100 pcs - noir
Collier Colring - l. 2.4 mm - L. 180 mm - sachet 100 pcs - noir
Collier Colring - l. 3.5 mm - L. 140 mm - sachet 100 pcs - noir
Collier Colring - l. 3.5 mm - L. 180 mm - sachet 100 pcs - noir
Collier Colring - l. 3.5 mm - L. 280 mm - sachet 100 pcs - noir
Cable tie Colring - w. 3.5 mm - L. 360 mm - sachet 100 pcs - black
Collier Colring largeur 4,6mm - longueur 180mm - sachet de 100 pièces - noir
Collier Colring largeur 4,6mm - longueur 280mm - sachet de 100 pièces - noir
Collier Colring largeur 4,6mm - longueur 360mm - sachet de 100 pièces - noir
Collier Colring largeur 7,6mm - longueur 360mm - sachet de 100 pièces - noir