Détecteur de mouvements BUS Livinglight ( présence et luminosité ) espace de travail avec poussoir - anthracite
Détecteur de mouvements BUS Livinglight ( présence et luminosité ) pour lieux de passage - anthracite
Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial couloir
Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial espace de travail
Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge ou ultrasonic pour fixation au plafond
Détecteur de mouvement BUS KNX spécial couloir IP20 pour fixation plafond avec portée latérale 2x12m
Détecteur de mouvement BUS KNX spécial parkings extérieurs et caves IP55 pour fixation mur ou plafond saillie
Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge pour fixation au plafond
Détecteur de mouvement BUS KNX Céliane spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m
Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) pour lieux de passage - blanc
Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir - blanc
Détecteur de mouvement BUS KNX Mosaic spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m
Détecteur de mouvements Living Now IR avec capteur de luminosité pour lieux de passage MyHOME_Up - 2 modules
Feuilles A5 avec symboles pour personnalisation - blanc
Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz intensité maximum acceptée 50mA
Télérupteur bipolaire 10AX 250V~ intensité absorbée 0,04A
Thermostat d'ambiance mécanique saillie
Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc
THERMOSTAT GRIFFES BLANC
Lot de 3x4 adhésifs pour fixation d'une commande sans fil pour installation connectée
Cadre pour fixation des détecteurs de mouvements faux plafond en saillie
Fixation d'angle pour détecteurs saillie références 048921 048933
THERMOSTAT GRIFFES IVOIRE
Sonde Mosaic pour thermostat modulaire référence 003840 - 2 modules - Blanc