Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage AMB
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage AUX
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage CEN
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GEN
Minuterie électronique saillie 230 V - 10 A - 30s/10m
Télécommande IR MyHOME BUS - 16 boutons rétro-éclairés
Badge porte-clé avec porte-étiquette pour utilisation avec interrupteur à badge
Batterie de rechange MyHOME_Up 6V 0,5Ah
Connecteur BUS KNX noir et rouge
Connecteur RJ45 et DALI mâle pour détecteurs de mouvement références 048936 et 048935
Accessoire Batibox pour montage en moulures et plinthes Céliane
Lampes à câbler 230V fluorescent vert faible consommation 0,55mA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 0
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 1
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 2
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 3
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 4
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 5
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 6
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 7
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 8
Kit avec cavaliers de configuration marquage numérique de 0 à 9
Détecteur de mouvement infrarouge pour fixation plafond - 360° sur 8 m
Boite d'encastrement pour écran 7pouces HOMETOUCH MyHOME_Up