Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T à câbler
Prolongateur 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage
Prolongateur plastique 2P+T 16A - blanc
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - blanc
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - gris
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - noir
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon
Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc
RJ45 socket dooxie - category 6A STP - Alu
Barrette 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x10mm² et pas 19,5mm
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x16mm² et pas 21mm
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x25mm² et pas 21,5mm
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x35mm² et pas 25mm
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x6mm² et pas 15mm
Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x16mm²
Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x25mm²
Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x50mm²
Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x70mm²
Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x10mm²