Thermostat Living Now avec afficheur pour contrôle sur 1 zone MyHOME_Up 2 modules - blanc
Living Now
BTICINO
Thermostat Living Now avec afficheur pour contrôle sur 1 zone MyHOME_Up 2 modules - blanc
REF. KW4691
EAN.
8005543618844
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Connection cable length | 500 m |
Width | 45 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.06-0.06 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Guide technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION