![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653182-WEB-L.jpg)
Support écran 26-42 pouces / 66-107cm / VESA pour colonnes CV80
-
LEGRAND
Support écran 26-42 pouces / 66-107cm / VESA pour colonnes CV80
REF. 653182
EAN.
3414971195714
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type of accessory/spare part | Mounting angle bracket |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Type de traitement de la surface | Laqué à l'eau |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION