![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052330-WEB-R.jpg)
S.TAB 16A 3P+T 100/130HZ IP44
LEGRAND
S.TAB 16A 3P+T 100/130HZ IP44
REF. 052330
EAN.
3245060523305
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 50-500 V (100-300 Hz) green |
Nombre de pôles | 4 |
Clock hour position | 10 h |
Identification colour | Green |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 74 mm |
Drill hole distance horizontal | 60 mm |