![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555152-WEB-R.jpg)
SOCLE SAILLIE 16A 3P+T 100/130V IP44
LEGRAND
SOCLE SAILLIE 16A 3P+T 100/130V IP44
REF. 555152
EAN.
3245065551525
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 131 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 133 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Agrément
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION