Single phase power supply with battery back-up - 12 V
-
LEGRAND
Single phase power supply with battery back-up - 12 V
REF. 004210
EAN.
3245060042103
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Voltage type (supply voltage) | DC |
---|---|
1ère sortie secondaire pour tension AC | 12-12 V |
2ème sortie secondaire pour tension AC | 12-12 V |
3ème sortie secondaire pour tension AC | 12-12 V |
1st secondary output voltage DC | 12-12 V |
2ème sortie secondaire pour tension DC | 12-12 V |
3ème sortie secondaire pour tension DC | 12-12 V |
Max. output current 1 | 0.5 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 217-253 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 217-253 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 115 VA |
Puissance dissipée | 6 W |
Stabilized | No |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
---|---|
Modular version | Yes |
Direct mounting possible | No |
Width | 105 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
SIL according to IEC 61508 | None |
Performance level according to EN ISO 13849-1 | None |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Metalhydride |
Number of Pack 1 | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 11 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION