Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 rouge à surface lisse de largeur 12mm et longueur 8m
Logicab
LEGRAND
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 rouge à surface lisse de largeur 12mm et longueur 8m
REF. 038908
EAN.
3245060389086
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Rouge |
Longueur de bande | 8 m |
Largeur de bande | 12 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Non |