Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 5m
-
LEGRAND
Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 5m
REF. 051635
EAN.
3245060516352
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Connection 1 | Protective contact plug CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Cable entry connection 1 | Straight |
Connection 2 | Cable end sleeve |
Number of cores | 3 |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Length | 5 m |
Material outer sheath | Rubber |
Temperature resistance | -15-100 °C |
Nominal voltage | 230-230 V |
---|---|
Colour outer sheath | Black |
Spiralized cable | No |
With protective conductor | Yes |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
With cord switch | No |
Outer diameter approx. | 10 mm |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION