Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
-
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
REF. 050441
EAN.
3245060504410
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screw less terminal |
Colour | Black |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION