Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 - V12E
BTICINO
Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 - V12E
REF. 344522
EAN.
8005543516638
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
With video | Yes |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Flush-mounted |
Picture system | PAL |
Property picture system | Colour |
Overhear protected | Yes |
Operation door lock | Yes |
Control extra function(s) | No |
Hands free | Yes |
With automatic door opener | Yes |
---|---|
Colour | White |
Mutable call tone | Yes |
Internal communication | Yes |
Specific call tone | Yes |
Loudness setting | Yes |
Width | 171 mm |
Height | 171 mm |
Depth | 27 mm |
Documentation
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION