![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054018-LEGRAND-1000.jpg)
Pop-up à équiper 2x4 modules - finition laiton brossé
-
LEGRAND
Pop-up à équiper 2x4 modules - finition laiton brossé
REF. 054018
EAN.
3245060540180
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Other |
Length | 275 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION