Pack batterie NiCd VTD 4,8V 1,6Ah pour maintenance de BAES gamme STRIO2
-
LEGRAND
Pack batterie NiCd VTD 4,8V 1,6Ah pour maintenance de BAES gamme STRIO2
REF. 066098
EAN.
3245060660987
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Size indication | Baby |
---|---|
Number of cells | 4 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Nominal voltage | 4.8 V |
Capacity | 1600 mAh |
IEC indication | KR14 |
Other indications | SC |
Longueur | 89 mm |
Height including pole | 42.6 mm |
Largeur | 22.2 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Ambient temperature | 0-40 °C |
---|---|
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 190.4 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
IEC code (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Single Element weight (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |