Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque
Osmoz
LEGRAND
Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque
REF. 036649
EAN.
3245060366490
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Total number of diodes | 10 |
---|---|
Max. current (Imax) per diode | 1 A |
Max. operating voltage (Umax) | 300 V |
Common anode | Yes |
Common cathode | No |
---|---|
Type of electric connection | Screw connection |
Mounting method | Other |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION