Aller au contenu principal
Logo print

Kit installation pour Pop up 4 modules

- LEGRAND

Kit installation pour Pop up 4 modules

REF. 054006 EAN. 3245060540067
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Other
Colour Other
Length 131 mm
Width 108 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Documentation

3 documents
Notice
LE04603AA_00.pdf pdf (2.95 Mo)
Fiche technique
F01367FR-05.pdf pdf (1.28 Mo)
Fiche technique
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)