Kit Green'up Access pour véhicule électrique coffret équipé et pré-câblé + prise
Green'Up Access
LEGRAND
Kit Green'up Access pour véhicule électrique coffret équipé et pré-câblé + prise
REF. 090481
EAN.
3414970955524
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Installation side connection model | Single phase |
---|---|
Width | 120 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 107 mm |
Mounting method | Wall mounting |
With house connection box | No |
Number of household socket outlets | 1 |
---|---|
With miniature circuit breaker (MCB) | Yes |
With energy meter | Yes |
Housing material | Plastic |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION