Interrupteur ou va-et-vient Céliane Surface avec neutre - 1000 W - Blanc
Céliane
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient Céliane Surface avec neutre - 1000 W - Blanc
REF. 067017
EAN.
3414971832343
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Illumination | Yes |
Fonction d'éclairage | Éclairé sous tension |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Tension nominale | 240 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4 A |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 53 mm |
Hauteur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'appareil | 41.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 38 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Terminals capacity | 1-4 mm² |
Cable section | 1-4 mm² |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-CN49733
(0.33 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION