HUB USB TYPE C VERS 3 PORTS USB A ET 1 PORT USB C POWER DELIVERY 10 CM GRIS
-
LEGRAND
HUB USB TYPE C VERS 3 PORTS USB A ET 1 PORT USB C POWER DELIVERY 10 CM GRIS
REF. 050694
EAN.
3414971186064
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Connection 1 | USB |
---|---|
Connection type connection 1 | Other |
Connection 2 | USB |
Connection type connection 2 | Other |
With terminal resistor | No |
---|---|
Screened | No |
Colour | Grey |