![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Guérites pour installation en saillie pour platine Série 100 audio 20 appels
BTICINO
Guérites pour installation en saillie pour platine Série 100 audio 20 appels
REF. 308520
EAN.
8012199925585
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Number of call buttons | 0 |
---|---|
Material call buttons | Stainless steel |
Material Front | Stainless steel |
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Installation technique | Other |
Colour | Grey |