![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050440-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
-
LEGRAND
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
REF. 050440
EAN.
3245060504403
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION