![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555325_pw_237277.jpg)
FICHE DROITE 16A 3P+T 200/250V IP67
P17
LEGRAND
FICHE DROITE 16A 3P+T 200/250V IP67
REF. 555325
EAN.
3245065553253
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION