![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555122-LEGRAND-1000.jpg)
FICHE DROITE 16A 3P+T 100/130V IP44
LEGRAND
FICHE DROITE 16A 3P+T 100/130V IP44
REF. 555122
EAN.
3245065551228
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) yellow |
Clock hour position | 10 h |
Identification colour | Yellow |
RAL-number | 1018 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION