Fiche biplite rotative avec 2 prises 2P+T latérales 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - alu et gris foncé
-
LEGRAND
Fiche biplite rotative avec 2 prises 2P+T latérales 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - alu et gris foncé
REF. 049439
EAN.
3414971943001
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Housing shape | Other |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 2 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Number of USB connections | 2 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Core cross section | 0 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
NEMA designation | None |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 82 mm |
Height | 68 mm |
Profondeur | 90 mm |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Nominal voltage | 220-230 V |
Neutre obligatoire | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Mounting method | Not applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_709685
(0.49 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION