Aller au contenu principal
Logo print

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 48V~ et 48V=

DPX³ LEGRAND

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 48V~ et 48V=

REF. 026165 EAN. 3245060261658
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Rated control supply voltage AC 50 Hz 48-48 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 48-48 V
Rated control supply voltage DC 48-48 V
Voltage type for actuating AC/DC
Type of electric connection Other
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes

Documentation

1 document
Notice
LE06754AB.pdf pdf (1.53 Mo)