COUVERCLE GOULOTTE BLEUE BANDE BLANCHE L=60
LEGRAND
COUVERCLE GOULOTTE BLEUE BANDE BLANCHE L=60
REF. 037043
EAN.
3245060370435
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
For cable duct width | 60 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Blue |